无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-DVC6200F

Fisher™ FIELDVUE™ DVC6200f 数字式阀门控制器

产品描述

Fisher FIELDVUE DVC2000 仪表的性能和简易性让您的操作更接近设置点运行,从而利用更准确的控制提高产品质量。 使用 FIELDVUE 性能诊断,将在线全天候 (24/7) 监控阀门操作以评估性能和可靠性。

区域分类
FM 防爆,本质安全,FISCO,N 型,防火,非易燃,
认证
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Lloyd's Register, Peso, KGS, INMETRO, NEPSI, TIIS, 劳埃德船级社, 单密封设备
通信协议
FOUNDATION Fieldbus
数据接口
有线
诊断
输入信号
电气
最大出口压力
145 psig
安装类型
一体化安装
工作温度
标准温度、高温
位置控制
节流控制,开/关
电源
本地
过程控制
流量,压力,温度,液位
供应介质
空气,天然气,氮气
其他配置
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解有关此产品的更多技术规格或选项信息。

特点

  • 高性能的无连杆反馈系统无需直接接触,从而消除了零部件磨损。
  • 全封装电子元件可以抗振动、耐高温以及耐腐蚀性环境。
  • 能够对明显的阶跃变化作出快速响应,并能精确控制轻微的设定点变化。
  • DVC6200f 是一款 FOUNDATION 现场总线通信装置,可以访问网段中任何装置的信息。 这种灵活性可以降低暴露在危险环境中的风险,并能够方便地了解安装在难以触及的位置的阀门状况。
  • 模块化设计无需拆开现场布线或气动管道,便可更换重要的工作组件。
  • 如果安装在集成控制系统中,就可以节省大量硬件成本和安装费用。
  • 自我诊断能力提供阀门性能和运行状况评估。
  • 数字式通信实现了对阀门运行状况的轻松访问。
  • 对部分行程进行测试以便在不中断流程的情况下检测阀门故障。

文档与图纸