控制阀诊断

控制阀诊断

Fisher 仪表和软件可以帮助您诊断控制阀组件的状况。

控制阀选型 - 概况

控制阀的诊断

数字式阀门控制器内部的微处理器使定位器得以运行、分析并存储诊断测试。诊断信息有益于确定整个控制阀组件的工作情况。通过使用压力传感器、温度传感器、行程传感器以及内部读数,形成控制阀性能和工作情况的图形展示,并提出建议措施。然后将此信息用于确定可能需要维护的控制阀组件的元件。

正在运行时的诊断可以检测仪表空气质量、泄漏及气源压力限制的问题,并识别诸如摩擦过大、死区及超出标定范围等问题。

读取更多...
单击以继续读取 控制阀的诊断

使用控制阀诊断

状态监控器

状态监控器实现对仪表工作参数的实时在线监测,包括输入电流、行程设定点、行程以及压力。该诊断也可以包含激活警告的相关信息,包括现场诊断警告。

它们适用于 ValveLink 软件和 FIELDVUE 数字式阀门控制器 HART 通讯(HC)诊断水平及以上。

阀门总体扫描和阶跃响应测试

停止运行时的诊断,包括阀门特性曲线、动态误差范围及阶跃响应,有助于识别即将出现的阀门问题,以便在性能受影响前确定问题和修理需求。

• 评估阀门摩擦、死区和关断能力。

• 计算执行机构回弹率和测试台设定

• 识别潜在的填料问题

• 对比当前状况和之前的基线状况

它们适用于 ValveLink 软件和 FIELDVUE 数字式阀门控制器高级诊断 (AD) 级。

空气泄漏

空气质量流量诊断将测量通过执行机构组件的空气流量。在多个传感器的帮助下,该诊断可以检测来自数字式阀门控制器的正(供给)和负(排放)空气质量流量。该诊断不仅检测执行机构或相关管道的泄漏,也可以发现更复杂得多的问题。例如,空气质量流量诊断可以检测活塞执行机构中泄漏的活塞密封件或受损的 O 形圈。

它们适用于 ValveLink 软件和 FIELDVUE 数字式阀门控制器性能诊断 (PD) 级。

气源压力

气源压力诊断将检测与气源压力相关的控制阀问题。该运行诊断将同时检测高和低气源压力读数。除了检查气源压力是否充足外,该诊断还可以用于检测出现较大行程偏移时空气供给的质量下降。这对于识别供给管线限制有很大帮助。

它们适用于 ValveLink 软件和 FIELDVUE 数字阀门控制器性能诊断 (PD) 级。

正在运行时的摩擦和摩擦趋势

正在运行时的摩擦和死区诊断将确定阀门组件内的摩擦,因为该阀门组件由控制系统控制。收集摩擦诊断数据并进行趋势判断,以检测影响控制过程的阀门变化。

它们适用于 ValveLink 软件和 FIELDVUE 数字式阀门控制器性能诊断 (PD) 级。

部分行程测试

数字式阀门控制器可作为部分行程测试设备使用。该仪表通过缓慢移动阀门总行程的一部分然后恢复正常状态来执行阀门部分行程测试。通过此操作,在对过程造成最低影响的前提下测试安全阀的机械组件。

另外,数字式阀门控制器还能诊断潜在问题并传输测试结果。数字式阀门控制器可以提供所有紧急事件的完整文档,也可以提供所有测试的文档,然后作为测试证明使用。

它们适用于 ValveLink 软件和 FIELDVUE 数字式阀门控制器部分行程测试(PST)及安全仪表系统(SIS )诊断级。

Diagnostic Levels for Fisher FIELDVUE DVC6200 Series Digital Valve Controllers

Diagnostic Levels for Fisher FIELDVUE DVC6200 Series Digital Valve Controllers

媒体和资源

Learn about the diagnostic level options for Fisher FIELDVUE DVC6200 Series digital valve controllers.

请启用 JavaScript 以使用此网站。