无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Fisher-P-ValveLink

Fisher™ ValveLink™ 软件

产品描述

Fisher ValveLink 软件允许维护和操作人员在线监控控制阀运行状况和性能,以便及早发现问题,避免其影响过程,从而提高可靠性。该软件用于 FIELDVUE™ 仪表的组态、校准和诊断。

支持的操作系统
Windows Server 2008 SP2、Windows Server 2008 R2 SP1、Windows XP SP3、Windows 7 Professional SP1、Windows 7 Enterprise SP1、Windows 8 Professional、Windows 8 Enterprise、Windows 8.1 Professional、Windows 8.1 Enterprise、Windows Server 2012 Essential、Wind
ValveLink 软件类型
ValveLink Solo、ValveLink DTM、ValveLink SNAP-ON™、用于 PRM 的 ValveLink PLUG-IN
其他组态
联系您当地的艾默生业务合作伙伴或销售办事处,了解该产品的更多相关技术规格或选项信息。

特点

  • 从一处组态、标定和诊断 FIELDVUE 仪表。
  • 性能诊断功能支持进行使用中诊断,可在不中断过程的情况下监控阀门组件的运行状况。
  • 诊断功能可验证组件的重构情况,并详细分析阀门/执行器组件的实际状况。
  • 对适用于安全仪表系统 (SIS) 解决方案的 FIELDVUE 仪表进行设置和测试。
  • 调度器允许您指定定期自动运行任务的时间和日期。
  • 可使用批量运行器在车间内预先组态标定和诊断功能。
  • 节省时间的并发批量功能允许同时在多个阀门上执行诊断测试或标定。
  • 合并数据库功能可自动将多个 ValveLink 数据库和标签移至单个或多个站点。

文档与图纸