应用于罗克韦尔 I/O 的 DeltaV IO.Connect
应用于霍尼韦尔系统的 DeltaV IO.Connect

特色技术

应用于罗克韦尔 I/O 的 DeltaV IO.Connect

为罗克韦尔 I/O 定制的 DeltaV IO.Connect 解决方案在为其保留现有传统 I/O 和接线的同时提供了一套轻松实现 DeltaV 系统现代化的方案。

应用于罗克韦尔 I/O 的 DeltaV IO.Connect
应用于霍尼韦尔系统的 DeltaV IO.Connect

艾默生为霍尼韦尔系统定制的升级与迁移服务可协调全球专家与工厂人员合作完成系统升级与迁移,从而满足工厂的业务和运营目标。

应用于霍尼韦尔系统的 DeltaV IO.Connect
按自身节奏适时过渡

按自身节奏适时过渡

逐卡、逐通道地从现有 I/O 过渡到 DeltaV 传统 I/O 或 DeltaV 电子布线。

面向未来的运营

面向未来的运营

IO.Connect 为控制系统的现代化提供全冗余路径。DeltaV体系结构可防止自动化系统出现过时问题。

提高可用性

提高可用性

IO.Connect 采用经过全面测试的久经考验的工业级硬件,实现硬件高性能、延长正常运行时间并提高效率。

改进过程控制

改进过程控制

现代过程控制理念和工具实现基于状态的控制与警报、高级控制与分析以及性能监控。

简化运营

简化运营

操作员通过 DeltaV Live 先进的操作界面监控和控制 DeltaV 系统数据。

增强安全性

增强安全性

DeltaV是自上而下的网络安全,可以在需要时安全地收集和发送数据。

请启用 JavaScript 以使用此网站。