显著加快切换进程

显著加快切换进程

DeltaV™ Flex.CONNECT 实现了传统系统向 DeltaV 分布式控制系统的迅速过渡,并将业务和生产风险降至更低。

Flex.CONNECT 的优势

降低转换成本,缩短停机时间

降低转换成本,缩短停机时间

DeltaV Flex.CONNECT 解决方案节省了终端面板和现场布线,相较于重新布线,过程停机时间能缩短 75%。使用艾默生的 DeltaV Flex.CONNECT 解决方案实现即插即用业务集成,降低工程、安装和启动成本,并持续地大幅节省运营和维护成本。

按自身节奏适时过渡

与艾默生合作实现项目平稳过渡

从实施到执行和项目管理,确保安全、高效的启动和启动后支持。我们的顾问分析自动化系统硬件、数据库和显示环境,开发出能将所需控件转换到 DeltaV 系统的方法。

改进过程控制

大力实现现有资产回报

更大幅度地提高早期设备购买的回报,充分利用目前的数字总线、嵌入式高级控制和自诊断仪表测量等先进技术的优势。

请启用 JavaScript 以使用此网站。