无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-AgileOps

DeltaV™ AgileOps

产品描述

充分发挥运行性能需要已针对过程状态优化配置的控制系统。艾默生强大的 AgileOps 软件可监控报警、安全系统等运行性能,并为整个企业提供统一的报告工具包。

特点

  • DeltaV AgileOps 数据库 — 符合 ISA 18.2 和 IEC 62682 的在线数据库
  • DeltaV AgileOps 动态模块 — 基于运行状态更改报警组态
  • DeltaV AgileOps 报警抑制模块 — 高级报警抑制功能,减少干扰报警
  • DeltaV AgileOps 性能分析模块 — 跨单位、场所或企业监控报警和事件指标
  • DeltaV AgileOps 安全完整性模块 — 监控旁路和联锁,确认安全系统是正常运行,还是趋弱,又或者安全功能是否激活
  • DeltaV AgileOps 运行限制模块 — 监控器旁路、联锁、作业范围和 IOW
  • AgileOps 符合 API RP1167、IEC 62682 和 ISA 18.2 标准,旨在与艾默生的报警合理化服务共同帮助您达到这些标准。
  • 除 DeltaV™ 之外,AgileOps 还与许多控制系统兼容,包括 Ovation™、Honeywell Experion® 和 TDC®、Siemens PCS7® 和 APACS、ABB 800xA、ABB Advant、DOW 的 MOD 5、Schneider Foxboro®、TIS/OMM、ClearSCADA 和 Yokogawa Centum VP,从而与一个或多个控制系统制造商一起为整个现场提供完整的解决方案。AgileOps 还为未列出的其他系统提供通用连接器。

文档与图纸