DeltaV™ 冶金与采矿系统和软件
轻松安全地远程整合站点,获得过程实时可见性,从而实现更可持续的运营。
当前环境下,采矿业对全球经济的运作至关重要,您肩负的任务几乎难以实现,包括:以更少的成本完成更多事项,按时交付项目,提高性能和产量,并确保提高运营的安全性和可持续性。凭借艾默生的全球专家专用网络,众多冶金与采矿企业都能以更低的成本轻松实施 DeltaV 分布式控制系统。DeltaV 能够实时可靠地了解过程并实现出色控制,从而改进生产和性能,提高运营安全性和可持续性。
DeltaV 技术便于无缝、安全地整合广泛系统和技术,从而尽量减少资源需求量。通过 DeltaV 控制系统的数据会自动情境化,这就意味着您能获得更多有用数据,更好地了解各站点的过程和生产状况,充分减少对人工步骤的需求,从而节省时间和成本。
获得自上而下的 ISASecure SSA 1 级认证和 IEC 62443 合规性,并确信整个系统(从控制到企业分析)都能抵御新出现的网络威胁。
DeltaV 便于在单一控制系统架构上实现标准化,并有助于确保提高提取材料的回收率。凭借先进的过程控制技术及其与电气控制系统的轻松连接,可支持团队分析系统工作情况,通过微调生产来改善水资源与能源利用,在提高性能的同时为提高运营可持续性架设桥梁。
您将与艾默生的全球本地专用资源网络协作,借助现代项目管理策略及创新工程实践,确保资本项目成功。利用我们出色的灵活技术来降低复杂性、实施与维护成本,不仅助您取得项目成功,还能实现杰出运营。
DeltaV 与分析引擎和边缘分析设备本地兼容,并通过简化信息传输实现远程操作。您将获得可靠的实时数据,深入了解资产相关过程及工作情况,从而提高过程及生产性能。这意味着您将节省时间、金钱及资源,专注于业务决策。
DeltaV 可轻松整合各种技术和系统。DeltaV 技术可简化在单一控制架构上实现标准化的过程,便于收集数据并对其情境化,以供当地使用并安全有效的共享。您将通过降低复杂度、仅整合所需数据,从而有效降低成本、改进决策并缩减总拥有成本。
制定具有前瞻性的网络安全策略,保护您的过程控制系统和网络免受潜在威胁。
OPC-UA 协议实现各种应用之间的安全数据交换,同时,其对信息建模的能力赋予了数据涵义。
电子布线技术十分灵活,可在工厂的任意位置添加 I/O,而不会影响到控制室机柜。
MTP 能够更轻松地集成基于 DCS 和 PLC 的系统。
DeltaV PK 控制器具有更快的逻辑执行速度、内置本机以太网设备协议、多种可扩展的尺寸,确保它能够满足各种应用(如以太网设备控制、井场)及各种系统规模。
轻松调整系统,并消除无价值的工程工作量。