DeltaV M 系列硬件

DeltaV M 系列硬件

传统 I/O 在安装过程中具有灵活性,本身可靠性和可用性高。

轻松调整系统,并消除无价值的工程工作量

面向传统 I/O 的 M-系列硬件在安装过程中可灵活应用,并在可靠性和可用性方面经过专门设计。DeltaV M 系列拥有模块化、保护密钥和即插即用功能,是您的理想之选。DeltaV M 系列硬件支持现有的模拟、离散、热电偶和热电阻等现有的现场设备输入信号,并且设计牢固,几乎可安装在任何地方 — 包括危险环境和极端温度区域。

读取更多...
单击以继续读取 轻松调整系统,并消除无价值的工程工作量
M 系列硬件

工作原理

传统 I/O

传统 I/O 的 M 系列硬件在安装时具备灵活性,针对您的自动化项目需求,提供最大价值。

现场设备支持

DeltaV M 系列硬件支持已有现场设备的模拟、离散、热电偶、热电阻等输入。

现场总线技术

丰富的 DeltaV M 系列硬件包含总线卡,可连接大多数现场设备。

最新资讯

韩国先进的碳科技公司选择艾默生作为自动化合作伙伴

双方将协同合作,促进碳捕获技术的发展,帮助韩国能源产业在以可持续发展为重点的市场中蓬勃发展

面向未来的艾默生技术可优化锂价值链

凭借可扩展的DeltaV技术和项目执行方法加快上市速度,同时降低了风险、成本和复杂性

基础架构解决方案可以为小型控制系统提供优化的虚拟化方案

艾默生 DeltaV Virtual Studio 可以为企业的小型系统提供更加经济、易于使用的解决方案,实现虚拟化的最大价值。
请启用 JavaScript 以使用此网站。