您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生的本质安全I/O 通过多个加固标准认证,无论您在哪里,都可以控制您的运行。
当您在极端或危险工况中操作时,使用的 I/O需能承受所有状况。艾默生的本质安全I/O拥有令人安心的加固认证,不管您身处何地,其性能、灵活性和开放结构足以让您完成工作。我们的热插拔低功耗I/O模块适用于 -40°C 至 +70°C 的温度范围运行且无需风扇,适合用于在具有腐蚀、振动、船舶、噪音干扰等环境下的 RTU 应用。
实现长期卓越运行。
当没有时间停机时。
加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。
您可以从我们的知识库获取更多产品支持信息。
在搜索项中选择,找到您当地的销售代理或分销商。
转到此处创建一项案例以获取客户和技术支持。