无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-8127-DI-SE

PAC8000 32 通道 SOE 模块

产品描述

PAC8000 32 通道 SOE 模块

订货号
8127-DI-SE
输入点数、类型和速度
32 点 源型;响应时间从 2 到 512ms 可选
电源电压和 On/Off 电压
18-30VDC;接通 >2.1mA 关断<1.2mA
电流消耗
系统 50mA;现场 190mA
故障检测
所有输入的线路故障检测(开关输入需要加电阻)
特殊功能
SOE 1/4 ms 分辨率(顺序事件记录)
特殊功能
将数据导出到 PC 应用程序以进行报告或进一步分析
特殊功能
模块为所有现场输入提供电源,简化现场布线
特殊功能
高时间戳分辨率可实现更精确的事件排序

特点

  • PAC8000 I/O 是一种完全模块化的 I/O 解决方案,适用于一般用途和危险区域的应用。它提供多种 I/O 功能,并具有开放式架构,通过选择适当类型的总线接口模块 (BIM) 或控制器,可与各种不同的现场总线进行通信。
  • 现场接线端子(每个 I/O 模块一个)卡在背板上用于接受现场接线,而无需额外的端子或连接器。如果在现场被损坏,它们很容易被更换。全面的机械键锁系统确保维持设备安全。
  • 通过提供一个平板或 T 型或 G 型 DIN 导轨上的安装方式,背板构成了 PAC8000 物理和电气的主干。它们支持并将总线接口模块(BIM) 或控制器、电源、I/O 模块和现场接线端子进行互连,并承载内部Railbus的地址线,数据线和电源线
  • 分布式架构提供精确的事件记录
  • 所有输入的线路故障检测(开关输入需要加电阻)
  • 需要 24 Vdc 总线现场电源
  • 模块为所有现场输入提供电源,简化现场布线
  • 高时间戳分辨率可实现更精确的事件排序
  • 记录来自其它事件的数据,包括控制器状态和模块警报
  • 将数据导出到 PC 应用程序以进行报告或进一步分析

文档与图纸