艾默生的工业以太网交换机外型小巧且坚固耐用,可在极端恶劣的工业环境中运行。

工业以太网交换机

即便在极端环境中,艾默生的工业以太网交换机也能帮助您为应用获取高性能数据通信。

不论在什么地方运行,均具备高性能

您需要可以承受在极端工况下运行而不牺牲其卓越性能的以太网交换机。我们的工业以太网交换机功能全面:坚固且紧凑,具备冗余电源输入以提高可用性,而且完全集成到我们的 PAC Machine Edition 开发软件环境中。利用我们独特的网络管理工具以及在设计上考虑了安全的方法实现严苛环境下运行的高性能,让您高枕无忧。

读取更多...
单击以继续读取 不论在什么地方运行,均具备高性能

产品





Exchange 365 用户社区

Exchange 365 用户社区

加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。

立即加入

最新资讯

艾默生新款小巧坚固的工控机为工业车间到云的连接而生

预装了 Movicon 软件和 PACEdge IIoT 平台的 PACSystems IPC 2010 使工业边缘数据可视化应用具备高性能计算能力

艾默生最新发布的SCADA 软件可加快简化工厂的自动化

模块化、可扩展的 Movicon.NExT 4.2 建立于开放框架上,采用现代工程图学,提高了性能并降低了部署成本

艾默生的新一代机器可视化解决方案让原始设备制造商 (OEM) 系统脱颖而出,并且改善了用户操作

PACSystems RXi HMI 具有针对数字化时代的可视化功能:直观图形、类似智能手机的易用性、不受地点限制的协作性和工业级坚固耐用性
请启用 JavaScript 以使用此网站。