通过坚固紧凑的 PROFINET 管理型千兆以太网交换机减少了复杂性。通过 PAC Machine Edition 软件管理

直接从 PAC Machine Edition 软件管理以太网

设备间优质的数据传输优势,以及软件直接管理的便利性。

工业 10 端口 PROFINET 管理型千兆以太网交换机

直接从PAC Machine Edition编程软件获得的可靠性和可视性

您需要灵活轻松地管理和监视您的控制网络。但同时又不能牺牲耐用性或正常运行时间。我们的PROFINET管理型千兆以太网交换机具备所有这些优势。产品结合了1GB以太网端口的强大功能和 PAC Machine Edition编程软件的软件管理、自动的流量优先级管理机器和所集成的拓扑配置。支持环网冗余和 PROFINET 系统冗余,以最大程度增加正常运行时间,节省您故障排除的时间和成本。

读取更多...
单击以继续读取 直接从PAC Machine Edition编程软件获得的可靠性和可视性
Exchange 365 用户社区

Exchange 365 用户社区

加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。

立即加入
请启用 JavaScript 以使用此网站。