以高性能传输关键任务数据,用于非常严苛的自动化环境

具有千兆端口和 3 层工业以太网交换机

艾默生的具有千兆端口的3层以太网交换机提供一种用于严苛工况的强适应性解决方案。

具有千兆端口的 3 层以太网交换机

用于高要求自动化的工业以太网交换机

在严苛的工厂环境,控制网络所有层之间的高速通讯至关重要。您不仅需要速度,还需要适应性和安全性——没有时间停机。艾默生的具有千兆端口的3 层工业以太网交换机提供快速安全的连接性,可以支持大量实时数据。它们支持各类网络适应性技术,其中通过 QoS 和 VLAN 技术管理实时网络流量。

读取更多...
单击以继续读取 用于高要求自动化的工业以太网交换机
Exchange 365 用户社区

Exchange 365 用户社区

加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。

立即加入
请启用 JavaScript 以使用此网站。