无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC086SLM244LL

工业 28 端口机架安装的3 层千兆以太网交换机

产品描述

专为工厂过程领域设计的以太网交换机,必须能够工作在具有极端温度、湿度和振动的严苛的环境中。通过采用一个以太网网络和PACSystems 以太网交换机代替专有网络,工业公司可以提高网络可靠性并简化部署。

订货号
IC086SLM244LL
管理型
10/100Base-T(X) RJ45 自动 MDI/MDIX 端口
24
千兆组合端口,包含 10/100/1000Base-T(X) 和 100/1000Base-X SFP 端口
4
以太网标准
IEEE 802.3:10Base-T,IEEE 802.3u:100Base-TX 和 100Base-FX,IEEE 802.3z:1000Base-X,IEEE 802.3x:流量控制,IEEE 802.3ad:LACP,IEEE 802.1D:STP,IEEE 802.1p:COS,IEEE 802.1Q:VLAN 标签,IEEE 802.1W:RSTP,IEEE 802.1s:MSTP,IEEE 802.1X:认证,IEEE 802.1AB:LLDP

特点

  • 扩展的温度范围。专为严苛环境设计
  • 紧凑设计。减少面板尺寸和安装成本。
  • 冗余电源输入,有助于确保系统的正常运行时间
  • 快速网络恢复技术。快速(<10 毫秒)恢复速率可保护关键任务数据不受网络故障的影响
  • 支持第 3 层路由、静态路由、RIP 和 VRRP 功能
  • 基于 Web 的网络配置工具。简化网络配置、维护和部署

文档与图纸