无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-IC086SLM084

工业 12 端口管理型交换机

产品描述

专为工厂过程领域设计的以太网交换机,必须能够工作在具有极端温度、湿度和振动的严苛的环境中。通过采用一个以太网网络和PACSystems 以太网交换机代替专有网络,工业公司可以提高网络可靠性并简化部署。

订货号
IC086SLM084
电源自动化
千兆组合端口,包含 10/100/1000Base-T(X) 和 100/1000Base-X SFP 端口
8
1000Base-X SFP 端口
4
以太网标准
EEE 802.3:10Base-T,IEEE 802.3u:100Base-TX 和 100Base-FX,IEEE 802.3z:1000Base-X,IEEE 802.3ab:1000Base-T,IEEE 802.3x:流量控制,IEEE 802.3ad:LACP,IEEE 802.1D:STP,IEEE 802.1p:COS,IEEE 802.1Q:VLAN 标签,IEEE 802.1W:RSTP,IEEE 802.1s:MSTP,IEEE 802.1x:认证方式 IEEE 802.1AB:LLDP
网络冗余
STP,RSTP,MSTP
警告/监控
用于故障事件报警的继电器输出。系统日志服务器/客户端记录并查看事件。包含用于通过电子邮件发出事件警告通知的 SMTP。支持事件选择。

特点

  • 扩展的温度范围。专为严苛环境设计
  • 紧凑设计。减少面板尺寸和安装成本。
  • 冗余电源输入,有助于确保系统的正常运行时间
  • 快速网络恢复技术。快速(<10 毫秒)恢复速率可保护关键任务数据不受网络故障的影响
  • 支持高达 9.6K 字节的巨型帧
  • 基于 Web 的网络配置工具。简化网络配置、维护和部署

文档与图纸