使用艾默生工业以太网交换机的优先级处理和组织管理控制网络,以便进行可靠通讯。

完全管理型以太网交换机

我们的完全管理型以太网交换机在您必须运行的恶劣环境中具备高性能。 

非管理型和简单管理型以太网交换机无需复杂设置,便可支持严苛的工业应用

控制网络出色的数据传输和适应力

您在恶劣环境中操作。 艾默生的完全管理型工业以太网交换机具备网络可靠性和高速特性,设备装在坚硬的 IP30 外壳内,安装成本低,使用方便。优先级处理、分区和组织控制网络,实现可靠高质量的数据传输。网络恢复速度快,保护您的关键数据不受网络故障影响,而我们的安全设计方法使您不用担心网络威胁。

读取更多...
单击以继续读取 控制网络出色的数据传输和适应力
Exchange 365 用户社区

Exchange 365 用户社区

加入 Exchange 365 用户社区中关于 PAC、PLC 及工业计算的讨论。发现关于边缘计算、PLC 等话题的博客。

立即加入
请启用 JavaScript 以使用此网站。