DeltaV™ Ethernet-APL(高级物理层)
通过本安高速通信无缝访问数据,变革运行方式
PROFINET 是一种工业以太网通讯协议,应用于工业自动化网络中控制器与设备之间的数据交换。此技术可实现网络成员间无缝、可靠的数据交换。艾默生的 DeltaV PK 控制器采用 PROFINET,支持来自设备和过程自动化(PA)配置文件的实时循环数据,以实现轻松组态和调试 PROFINET 设备,优化过程控制应用。通过本地 DeltaV 应用程序,PK 控制器可改善故障排除、设备诊断、报警和过程控制历史记录。 也可通过部分下载实现设备的“实时”重组态,比动态重组态更稳健。
DeltaV PK 控制器的新功能可提升 Ethernet-APL 设备和 APL 交换机的连接性。过程控制行业近期青睐 APL 技术,DeltaV 成为了此新兴技术运用的理想平台。