工况监测 – 食品和饮料行业面临的独一无二的挑战

很少会有忠诚的消费者了解,他们最钟意的品牌为了提供始终如一的优质产品,如何在如今的供应限制与众多技术娴熟的工厂工人退休这种局面之间取得巧妙的运营平衡。

面对严格的安全、卫生及合规标准等特殊挑战,并且为了维持精密的气候条件,制造商必须保持其关键旋转机械的可用性。

通过机械健康软件远程监测,快速实现投资回报,并减少无菌环境中人员的活动。

对于负责避免代价昂贵的停机,同时保持生产区域的高度卫生和灭菌状态的可靠性团队而言,无线传感、边缘分析和分析软件提供了独一无二的解决方案。

幸运的是,用于推动工况监测的先进技术和软件实施起来比以往更具成本效益,并且可以轻松快速地实现投资回报和扩大规模。


 

读取更多...
单击以继续读取 工况监测 – 食品和饮料行业面临的独一无二的挑战

食品和饮料的工况监测机会领域

事实和数据

事实 1

39% 的工厂计划通过扩展其监测能力来减少意外停机时间。

事实 2

86% 的工厂将其部分维护工作外包出去。

事实 3

46% 的工厂计划通过制定预测性维护策略来减少意外停机时间。

压缩机的工况监测
AMS 6500 ATG

食品和饮料应用案例

食品加工商利用艾默生的 6500 ATG 保护和预测系统提升重要压缩机的可靠性


“当我们意识到我们的在线保护系统已经过时,并且越来越难获得适用部件和/或服务时,我们非常担心。就是在那时,我们了解到了艾默生的 AMS 6500 ATG。我们建议在全公司范围内
使用艾默生的 AMS 6500 ATG 作为其他极其重要设备的振动预测/保护系统。”

了解工业番茄产品优质供应商 Ingomar Packing Company 如何在其美国加利福尼亚州加工厂的重要压缩机上使用艾默生的 AMS 6500 ATG 取代其过时的保护系统。

提高可靠性的三项策略

提高可靠性的三项策略

来自艾默生的 Drew Mackley 以这个酸奶厂为例,解释了为什么在运营中用传感器和自动数据采集取代维护巡检后,会得到更可靠的结果。

读取更多...
单击以继续读取 提高可靠性的三项策略
联系工况监测专家

准备好提高关键生产机械的可靠性了吗?

联系艾默生食品和饮料工况监测专家

请求咨询,了解艾默生工况监测专家团队如何帮助您启动、扩展或改进当前的计划或项目。

请启用 JavaScript 以使用此网站。