工况监测

工况监测

工况监测在保持生产资产的可靠性和可用性方面起着关键作用。

工况监测不仅仅是数据收集

各行各业都凭借着同一种想法来推动业务——生产符合市场需求的高质量产品,然后就可以获得更大的成功。但是,由于资源较少、资深人才进一步流失,许多工厂正在努力维持机械的可靠性和可用性,以满足市场需求。因此,工况监测在确保运营成功方面发挥着越来越关键的作用。

作为行业中的佼佼者,艾默生深知并非所有工厂都具有相同的规模或经验水平。我们明白,每家企业的现状都不尽相同,所以解决方案也必须足够灵活,能够符合您的独特需求。我们职责就是帮助您应对这些挑战,为整个工厂的工况监测提供全面的策略,即一种数字生态系统,将便携式、无线和在线监测集成到具有通用接口和工具的单一软件平台中。 

读取更多...
单击以继续读取 工况监测不仅仅是数据收集
工况监测专业知识

工况监测专业知识

我们能够为找出成功实施工况监测所需的关键因素提供一种整体方法,其中包括员工培训和服务。虽然有些供应商能够提供适用于所有应用的单一解决方案,但艾默生的工况监测方法考虑了各种测量采集类型,并可提供必要的诊断详细信息,从而避免错误警报浪费时间,防止错误诊断导致机器故障。 

读取更多...
单击以继续读取 工况监测专业知识

使用 AMS Machine Works 进行工况监测

在工况监测方面,大多数组织面临的普遍难题是数据过多,而没有足够的时间或员工来处理和分析这些数据。他们需要一个易于使用的工具,能够消除工况监测的复杂性,并专注于需要解决的问题。 

读取更多...
单击以继续读取 使用 AMS Machine Works 进行工况监测
使用 AMS Machine Works 进行工况监测
AMS 资产监测器

AMS 资产监测器

大多数工厂都意识到了工况监测对关键资产的重要性,但剩下的设备呢?那些仍然需要一定程度的监测,却又不值得为在线监测花费额外费用的工厂物品该怎么办?

读取更多...
单击以继续读取 AMS 资产监测器

AMS 无线振动监测器

工厂内资产的健康状况和性能是企业能否生产优质产品的关键因素。但对于大部分工厂来说,由于费用和资源限制,大规模地监测工况并非易事。如果有一种经济高效的解决方案,几乎能够监测工厂内的所有资产,情况会怎样?

读取更多...
单击以继续读取 AMS 无线振动监测器
AMS 无线振动监测器视频
AMS 6500 ATG

AMS 6500 ATG

除了保持产能和产品品质之外,安全性也是大多数工厂的首要目标。要想实现这些目标,就必须具备关键生产资产的保护系统以及准确检测风险的能力。当参数超出预定值时,这些系统将起到关停生产资产以免损坏机器的关键作用,同时也发挥着可能挽救生命的重要功能。艾默生的 AMS 6500 ATG 与 AMS Machine Works 软件相辅相成,将可靠的保护系统与现代预测功能相结合,解决了这些关键问题,从而提供了完整的工况监测解决方案。

读取更多...
单击以继续读取 AMS 6500 ATG
请启用 JavaScript 以使用此网站。