AMS 6500 ATG 的保护和预测
使用 AMS 6500 ATG,用户可通过经济实惠的方式在同一个系统中对重要资产进行预测监控。
今天在您工厂运行的传统保护系统有非常具体的局限性。它缺乏高级报警所需的预测性数据,无法预防潜在问题;需要一个 OPC 服务器将数据回传至数字控制系统,还需要操作员前往控制室或在现场打开机柜才能查看数据。现代保护系统打破了这些限制。
AMS 6500 ATG 保护系统是一款先进的防护加预测系统,利用现有机柜、缆线、传感器等设备,并轻松替换老旧的防护系统。AMS 6500 ATG 采用可配置用于采集预测数据的灵活卡片、一台嵌入式 OPC 服务器和一款手机应用,即可在工厂网络的任意位置查看数据。
Bjoern Mueller explains AMS 6500 ATG prediction offerings, how easy these can be setup and how this helps customers solve challenges like dealing with prediction requests on protection systems, even in case the Protection system is already installed and running on the customer application.