AMS 无线振动变送器

简化对更多旋转机械资产的工况监测

许多组织缺乏人手和分析专业知识,无法帮助他们在所有的必要设备扩展监测计划。AMS 无线振动变送器将可靠性计划扩展到大量工厂资产,包括危险或难以到达区域的工厂资产,或配套设施资产,并提供充分的可视化资产健康状况。该装置具有完善的数据采集功能(三轴振动及温度和 PeakVue 测量),提供能够与其他在线和便携式监测选项相媲美的全面资产健康状况。

联系专家

联系专家

加入全球范围内日益壮大的满意用户行列。立即开始使用艾默生 AMS 无线振动变送器。

独家限时优惠:折价换新机会


独特嵌入式技术

PeakVue Plus 自动化规范性分析

自 1995 年发布以来,艾默生的 PeakVue 一直被公认为是先进的滚动轴承缺陷检测技术。PeakVue Plus Analytics 进一步优化了 PeakVue,使其可提供规范性分析。

AMS 无线振动变送器利用 PeakVue™ Plus 技术进行机械健康状况分析,通过单一趋势分析为设备健康状况提供简单而可靠的指示信息。Peakvue Plus 可检测轴承和齿轮等关键部件的故障,并向技术人员提供分析数据来判断该故障属于非机械故障(润滑问题) 或机械故障 (轴承故障)。

有关 PeakVue 技术的更多信息

更快地实现投资回报率 (ROI)、更低的总拥有成本,及多种集成选项

与其他监测技术相比,可降低安装成本和项目工程成本。可整合到多个系统,例如 DeltaV、AMS Optics、AMS 机械管理软件、AMS 智能设备管理系统、Plantweb Insight、工厂历史数据库、数据湖、控制系统、AI/ML 和分析平台等。

项目符号
WirelessHART® 网络

AMS 无线振动变送器使用 WirelessHART® 网状网络,使每个传感器既可作为发射器又可作为接收器。如果通向网关的正常路径不可用,则会使用相邻的传感器作为中转点,从而形成更可靠的无线网络。与现有的 WirelessHART 网络和 AMS 9420 装置完全兼容。

项目符号
3-5 年电池寿命

任何技术娴熟的工厂员工都不愿意把时间都花在为散布在工厂各处的数百甚至数千个无线传感器更换电池上。AMS 无线振动变送器的电池组在正常工况下可运行 5 年。这将便于专家将更多时间花在高价值任务上。

项目符号
出色的数据采集能力

AMS 无线振动变送器提供详细的诊断数据,采样频率为 51.2kHz,达到业界先进水平。可按需和按计划提供高频、高分辨率波形,并以高达1600线的分辨率计算和传输光谱 ,非常适合利用 AMS 机械管理软件进行深入诊断。

项目符号
13 项可配置参数

生成多达 13 项参数,便于快速评估机器工况。虽然常见的工厂资产使用默认设置,但也可配置并自定义这些参数,以便重点关注指示资产健康状况或过程性能的特定机器特性。

艾默生的 AMS 产品组合:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

艾默生的 AMS 产品组合通过整合整个企业的数据、系统和人员来实现我们的 Boundless Automation(无界自动化)愿景,以期在安全、生产、可靠性、可持续发展和员工赋能方面取得进步。

宣传手册:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性

AMS 可靠性产品组合有助于可靠性工程师维护技术人员运营经理自动化工程师仪表专家过程工程师调节阀专家振动分析员等人员在现场、车间、董事会等场所更高效地完成工作。

如需了解更多信息,请浏览 AMS 品牌网页

读取更多...
单击以继续读取 艾默生的 AMS 产品组合:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性
宣传手册:利用直观方法进行资产管理,进而提高可靠性
请启用 JavaScript 以使用此网站。