AMS-P-6500

AMS 6500 Balance of Plant 预测性监测

产品描述

对于某些旋转设备以及与之相关的流程,基于路径的定期数据收集不足以监测资产的健康状态。在线状态监测可以提供所需的频率和类型数据,以便在正常运行期间持续解决正在发生的问题,并在瞬态阶段快速响应突发情况。艾默生 AMS 6500 机械健康监测系统具有多功能、可扩展的特点,能以多种组态进行部署,根据应用需要在线监测工况。

模拟通道
最多 44 个(2 个全 ATG 机架)
转速表通道
与模拟通道相同
Fmaz/采样率
18.75kHz/每秒 48k 份样本
ADC 分辨率
24 位
可用数据
频谱、波形、PeakVue 波形
分辨线数
最多 12800 LOR/32768 份样本
电压输入类型/阻抗
±24V AC+DC (A6500UM) / >100KΩ (差分)
传感器电源 (ICP) /阻抗
0 to 8ma @ 25V / >100 KΩ(差分)
通道扫描
所有通道同步
单位
英制、公制、Hz、CPM、阶次
缩放
线性和对数
高频检测
PeakVue 值和 PeakVue 波形
硬件通讯
OPC UA、Modbus RTU 和 TCP/IP
工作温度
-20°C 至 +70°C(-4°F 至 +158°F)
振动测试 IEC60068-2-6(工作)
2g @ 55-150Hz,3 个轴
冲击测试 IEC60068-2-27(工作)
10g,每轴 4000 次冲击,3 个轴
相对湿度
5-95%,无冷凝

特点

  • 危险区域等级:CSA C1D2 和 ATEX/IECEx Z2
  • 对无停机连锁要求设备的预测监测
  • 在已有保护系统上增加预测分析功能
  • AMS 6500 预测监测系统扩展
  • 100 个小时,数字状态录像机 FIFO
  • 通过预置条件进行自适应监控
  • AMS 机械设备健康管理器,当前版本(与 AMS 2140 相同)

文档与图纸