IND_PWR_GAS_PowerPlant_004

燃烧涡轮机解决方案

您的燃气轮机需具备更高的可靠性和操作灵活性,才能在当今市场中获利。 

优化您的燃气轮机的效率和寿命。

您的燃气轮机提供从基本负荷容量到循环运行再到峰值支持等一系列支持。由于这些装置是动力组合的主要组成部分,因此这些涡轮机需要支持启动可靠性、燃料灵活性、调节和优化等方面的控制。

艾默生的涡轮机控制专家将帮助您提高燃气轮机的运行灵活性。在我们的支持下,您可以实现更高的效率、设备响应和使用寿命。

读取更多...
单击以继续读取 优化您的燃气轮机的效率和寿命。

媒体和案例研究

Emerson power industry expert, Brett Benson, describes some of the challenges related to OEM turbine controls and how Emerson has helped many customers with control retrofits for a more simplified and integrated plant control platform.

现行解决方案

涡轮机控制

以下负载常常加载在工厂的所有部件上,包括涡轮机。老化的传统涡轮机控制装置可能响应性能变得越来越差,带来更高的维护成本以及更多的意外停机时间。新款机械和电气控制装置可提供从传统 OEM 自动化的无缝过渡,并针对所有操作配置文件提供完全集成的系统。易于操作和维护非常重要,它包括一系列功能,例如动态涡流图(用来找出燃烧问题和控制快速启动支持与频率支持的修改)。

涡轮机监测与保护

大型旋转涡轮机存在高风险问题,但诊断不充分以及过时的监测系统可使这些并发性问题的诊断、检测以及解决变得十分困难。使用可直接安装到 Ovation I/O 的完整监控和保护包更新这些系统。消除一个单独系统后,您将实现自动化涡轮机状态监控和预测,系统会在涡轮机受到不利影响之前向您提醒即将发生的问题。

发电机励磁控制

数字技术的实施提高了许多启动装置的淘汰频率,导致在不断变化的负载下维护成本增加且效率低下。将励磁控制装置直接集成到您的控制系统 I/O, 可实现更紧密的启动和更高效的发电机控制,并且采用简化的集成设计。

请启用 JavaScript 以使用此网站。