燃气轮机控制系统

燃气轮机控制系统

经现场验证的涡轮机控制系统可以改善设备运行、简化维护并提高操作员绩效。

燃气轮机控制系统有助于提高性能、可靠性和灵活性

半个多世纪以来,艾默生一直为新建和售后改造燃气轮机提供控制和保护系统。我们的系统旨在满足从小型工业驱动装置到最新的高级动力发电机燃气轮机在安全可靠运行方面的要求。艾默生汽轮机控制系统拥有完备的交钥匙安装记录,可以改善单元运转、提高维护效率并优化操作器性能。

读取更多...
单击以继续读取 燃气轮机控制系统有助于提高性能、可靠性和灵活性
改造燃气轮机控制系统

工作原理

应用

艾默生提供综合全面的解决方案,结合强大的 Ovation™ 自动化技术与高性能控制策略、经现场验证的改造方案、经验丰富的项目执行及全面生命周期服务。艾默生先进的燃气轮机控制应用可提供出色的运行可靠性和装置灵活性,帮助您满足当今不断变化的市场需求。

平台

艾默生涡轮机解决方案以 Ovation 平台为基础,该平台具有冗余控制器、快速以太网网络,集成 SIL3 安全系统以及用于速度、​​​​​​​超速、伺服定位器、振动和发电机励磁的全系列本地涡轮机专用 I/O。Ovation 高级诊断、预编程调速器控制、高速数据记录和卓越网络安全保护专为涡轮机控制而制。

职业生涯周期

艾默生的支持服务不会止步于调试,我们将继续提供维护、可靠性和性能服务,确保持续安全可靠的涡轮机运行。我们提供全面的服务,包括控制系统支持、涡轮机故障排除、调整和升级以及培训和网络安全保护。

视频和案例研究

Emerson power industry expert, Brett Benson, describes some of the challenges related to OEM turbine controls and how Emerson has helped many customers with control retrofits for a more simplified and integrated plant control platform.

案例研究:GT13 涡轮控制改造有望通过 Ovation 提高可靠性

GG4-7 燃气轮机控制系统
请启用 JavaScript 以使用此网站。