ge-gas-turbine-control-system-banner

工业和调峰涡轮机控制系统

高性能的控制系统能实现可靠和灵活的涡轮机运行。

调峰和工业燃气轮机升级解决方案

艾默生能为几乎所有主要制造商提供适用于各种工业和调峰燃气轮机(包括航改型和重型)的控制解决方案。我们经过验证的解决方案服务于世界各地的化工厂、石油和天然气设施以及热电联产/发电工厂,从 1960 年代燃气轮机到最新的 F 级燃气轮机均在适用范围。

读取更多...
单击以继续读取 调峰和工业燃气轮机升级解决方案
industrial-turbine-control-cabinet

调峰和工业燃气轮机解决方案

调峰燃气轮机

Ovation 是全球公认且经过现场验证的调峰燃气轮机控制系统,适用于通用电气、西门子、普惠、劳斯莱斯、阿尔斯通等主要制造商的涡轮机设备。我们的系统可提供高可靠性、快速启动和高灵活性,满足调峰电厂的需求,即使在无人值守的远程站点也是如此。艾默生拥有涵盖涡轮机仪器和系统的一系列升级解决方案,进一步提高性能和可靠性。

工业发电厂

工业和热电联产发电厂依赖于它们的涡轮机来产生电力,并且通常是利用蒸汽,保持过程运行。艾默生了解这些关键资产对可靠性的需求 ,而 Ovation 经过现场验证,可为这些燃气轮机提供高可靠性。作为选项之一,我们提供集成安全系统,实现高达 SIL3 等级的防护。其它选项包括集成励磁和振动保护以及涡轮机可靠性升级。

机械传动

艾默生的压缩机控制组提供压缩机分析和完整技术解决方案,可安全地控制和优化整个压缩机和相关过程,确保您工厂的有效运营。将涡轮机和压缩机控制装置集成在单个控制器中可确保控制更严格、维护更简便,且操作方便。选项包括集成的 SIL3 安全保护和阀门及仪表系统升级。

请启用 JavaScript 以使用此网站。