您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
高性能 Mark IV、V、VI 和 VIe 控制系统升级实现可靠和灵活的涡轮机运行。
在通用电气 (GE) 重型和航改涡轮机的所有型号上改装 Mark IV、Mark V、Mark VI 和 Mark VIe 控制系统,艾默生是您值得信赖的供应商。
我们的系统为原始系统提供“嵌入式”改装,降低了停机时间和调试风险,已在数百 GE 涡轮机上完成实地认证,涵盖从早期 1960 年代的框架 5 至最新的 F 级单元。
Ovation 广泛用于 7001/9001 E 和 F 级燃气轮机上,是传统Speedtronic™Mark IV,Mark V和Mark VI系统的现代替代品。这些装置的 Ovation 系统是一个功能完善的替代系统,配备冗余控制器和冗余 I/O,适用于控制GE燃气轮机。选择包括 DLN 装置的燃烧动态监控和自动调协,集成励磁和 SIL3 级保护。
艾默生为 GE LM 航改型燃气轮机装置上的 Woodward (Netcon5000, Micronet, Atlas) 和 Speedtronic (Mark V, Mark VI LM) 提供控制系统替代品和相关升级。我们的系统在 LM 装置上进行了现场认证,可提供可靠、灵活的 LM 装置控制。可选择辅助车间 (BOP) 一体化控制和 GT 燃油剂量阀门升级,提高可靠性和测量效果。
艾默生在旧“框架”燃气轮机(包括框架 5、6B 和 7B 单元上升级 Speedtronic Mark I、II、 IV 和 V 控制系统)已有很长的历史。除了最新的高性能控制和保护系统外,我们还提供大量的仪表、阀门和辅助系统升级解决方案,旨在改善这些旧设备的运行和可靠性。
GE 重型装置上的 Speedtronic 系统改装。
GE LM 航改型装置上的 Speedtronic 和 Woodward 系统改装。
获取当地联系信息,深入了解 Ovation 解决方案。
艾默生专家为您展示 Ovation 解决方案的价值。
艾默生帮助您根据业务需求寻找合适的解决方案。