您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
意外中断和装置响应不充分将影响工厂的盈利能力。
燃气设备的循环频率在不断增加。 这些额外的启动增加了对燃气涡轮机的维护需要,以及设备所承受的热应力。 艾默生的电力专家可以与您共同协作,减少循环运行产生的影响,提高您简单联合循环发电厂的可用性及灵活性。
了解如何提高 POWER-GEN 的运营确定性。
消除意外停机,对工厂运营状况和资产健康状态了如指掌。
根据需要循环,不用担心过热和热疲劳。
使用正确的信息和工具,逐渐为员工树立信心。
优化发电效率,改善排放。
案例研究
联合爱迪生公司的东河新装发电机通过使用顶尖的训练和模拟,节省了三个月的时间。
优化您的燃气轮机的效率和寿命。
更深入地了解,以优化 HRSG 的灵活性和性能。
满怀信心地控制和监测您的蒸汽轮机。
了解重要 BOP 系统的健康状况。
帮助您简化并优化工厂重要旋转设备的资产预测和资产保护
发电厂将控制阀维修成本降低 30%
Exelon Generation 机组将其关键设备的启动可靠性提高了 50%