您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生流体自动化解决方案可以在装瓶过程的所有阶段大幅提高产能、效率及一致性。
艾默生提供用于装瓶过程每个节点的流体控制和气动解决方案。我们提供分散式和标准化阀门系统,还供应防护等级高的清洁设计产品,以满足您的应用需求。
低功耗电磁阀有助于实现节能目标。通过艾默生的数字转型解决方案监控空气消耗并检测泄漏,可以进一步实现节能。
可定制解决方案使高速加工实现效率、灵活性和一致性。
现在请与我们的包装专家 Mark 谈话!
智能控制聚酯 (PET) 吹制,以改进可持续性
从吹塑到贴标和包装,艾默生都可以提供确保可靠性并大幅提高生产力的解决方案。
我们的产品和解决方案为整个瓶装流水线提供灵活性和控制力。我们提供用于恶劣环境和冲洗应用的结构。
高速吹塑机器需要具备品质一致、性能强和正常运行时间长的优势。
艾默生产品的耐用性可以承受重复循环和高压。
嵌入式阀门系统利用强大的诊断和精准控制提供洞察力。它可以无缝完成调试和恢复,缩短了停机时间。
用于灌装、清洗和加盖设备的流体控制和气动解决方案必须能够满足高产量要求。 艾默生设备可以处理灌装过程和清洗剂的快速循环并精确控制流量。 我们的各种真空产品质量和性能高,支持一致可靠地完成加盖。 灵活的模块化 FRL 系统实现整个生产线的组件标准化,便于维护和更换。压力和流量传感器确保对压缩空气的完全控制。
一致性和品质对托盘成型机械有重要作用。热缩包装过程中,每个组件在每个周期都应该具备快速响应和稳定作业的能力。 我们的流体控制和气动解决方案专为稳定作业和控制而开发。我们设计了适用于紧凑型机械的有限空间的产品。 我们的解决方案拥有能简化流量的控制力和精密性,而且降低了维护要求,因而实现高速高产。
可靠的阀门和气缸在高速生产中可以取得始终如一的成果
减少浪费并提高品质的高精度控制阀