提纯
利用能确保品质并同步高产量制造过程的技术,更大程度地避免不纯。
保持顺利提纯意味着要密切监测和准确控制复杂过程,如色谱柱和整套过滤装置,才能保证产物无损耗的高品质。艾默生的测量和控制技术使控制与高产量的生产过程保持同步并防止产品和设备损伤。
该传感器设计用于食品和饮料、制药和生命科学行业的卫生过程环境中提供灵活、可靠的温度测量。
Rosemount 644 温度变送器功能多样,可使用 HART®、FOUNDATION™ 现场总线或 PROFIBUS® 协议,具有顶部、现场或轨道安装样式以及多种外壳选项。
艾默生的温度测量产品为您提供创新型解决方案,应对颇具挑战性的应用。
H 系列流量计具有结构紧凑、自排空和可清洁的设计特点,能提供准确、低频且无需人工介入的测量,是卫生过程控制应用的理想选择。
拥有广泛的 2 通、3 通和 4 通电磁阀产品可供选择,适用于处理严苛的流体控制应用。
通过智能现场设备的实时预测诊断提高维护效率。
缩短放行周期,提高批次记录的准确性和一致性。
H 系列流量计具有结构紧凑、自排空和可清洁的设计特点,能提供准确、低频且无需人工介入的测量,是卫生过程控制应用的理想选择。
拥有广泛的 2 通、3 通和 4 通电磁阀产品可供选择,适用于处理严苛的流体控制应用。
缩短放行周期,提高批次记录的准确性和一致性。