无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Syncade-P-Materials Management

Syncade 称重与分配 / 材料管理

产品描述

Syncade 称重与分配 / 材料管理帮助制造商跟踪和检定库存容器和半成品(WIP)库存。 可从仓库或接收点开始跟踪材料通过整个制造过程(包括您的分配处):经系统处理的原材料、中间品和成品,这样您能够生成在每个生产阶段的材料谱系图。 可将材料管理绑定到电子批次记录中,在生产过程中,提供实时的校验。 System 检索功能可读取材料数据,进行操作审查,了解是否符合要求。

支持的操作系统
Windows 7 或以上版本
处理器
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 或以上版本或 Dual Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 或以上版本
硬盘驱动器
50 GB 可用硬盘空间
显示器
SVGA 或更高分辨率的视频(1024 x 768 或更高)
内存
最小 2 GB RAM ;建议 8 至 16 GB RAM

特点

  • 集成规模和电子程序增加分配效率
  • 通过跟踪容器使用和移动轻松确保材料使用的一次成功
  • 生产车间和标准交易业务系统的信息集成
  • 通过详尽的状态和位置跟踪,管理材料库存质量

文档与图纸