轮胎制造装配线

轮胎制造设备与解决方案

艾默生的工业轮胎制造解决方案与设备为整个轮胎制造过程提高产能、缩短停机时间并确保质量。

简化轮胎制造的创新性解决方案

全球轮胎需求的不断上升要求制造商建立创新灵活的生产过程,以支持快速变化,同时降低能量消耗、尽可能减少污染并提高轮胎制造自动化程度。艾默生在轮胎工厂的生产简化中提供轮胎硫化机或轮胎成型机解决方案。我们的创新达到提高产能目标、提升可持续性、降低运营成本、延长轮胎制造设备生命周期以及保护工人几个方面的平衡,进而完成轮胎制造过程的自动化。

读取更多...
单击以继续读取 简化轮胎制造的创新性解决方案

轮胎制造设备解决方案

艾默生产品对密炼机、织物/钢帘线压延机、挤压机、轮胎成型机、硫化机和表面处理过程的安全高效以及准确运行至关重要。我们的气动、流量控制和准备解决方案设计用于解决每个生产阶段的效率不佳问题,帮助最终用户保持灵活且一致的运行,而不影响机器安全功能。 

流量控制和气动方向控制装置,例如压力操作阀,在优化硫化控制过程和确保硫化机高效运行方面起着重要作用。橡胶混合物需要按照受控的顺序准确称重、输送和测量多种化学成分和原料。艾默生阀门可使称重和漏斗系统高效且可靠地运行,同时确保批次质量。

艾默生的产品可提高卷边嵌线和橡胶涂层的可靠性和材料制导精度,通过现场/预调谐缩短调试时间,并提高气动系统性能以避免阀门过早发生故障。我们的整体解决方案可通过纯化压缩空气并调节压力显著地增加阀门使用寿命,并可在维护期间锁定系统以改善工作人员的安全条件。

可重复的高精度气动方向控制确保您的生产每次都符合最高质量规格。通过使用模块化和紧凑型阀组,您可以实现更高的应用灵活性、降低成本、简化调试,最大限度地提高轮胎成型机械的易用性,并达到更高的产量目标。提高的阀门健康状况可见性还可降低维护成本。

轮胎硫化机通过压力和热量使轮胎模压成型,形成目标胎面花纹。艾默生坚固耐用的气空控阀专为蒸汽应用而设计,特别适用于硫化工艺中可靠关断的要求。满足供精确、可靠的控制和快速循环我们的解决方案可通过延长阀门使用寿命增加过程正常运行时间,并通过现场/预调谐缩短调试时间。 

通过表面处理过程,气动汽缸可以提供准确可靠的运动控制和定位。这些设备具有更高的可重复性和可靠性,能减少停机时间,提高产量。 

艾默生的 ISO 和 NFPA 合规执行机构和线性引导式气缸非常耐用,能够提高测试设备的机械可靠性并延长使用寿命。

客户成功案例

Pascal Lamonerie Showcases Tire Curing Monitoring and Digitalization

请启用 JavaScript 以使用此网站。