无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AVENTICS-P-513

AVENTICS™ 513 系列(3 号)

产品描述

AVENTICS 513 系列(3 号)是一系列高速、重负荷气动阀门,设计用于各种自动化应用的一般工况。阀门符合 ISO 5599/2 标准,实现从阀门到底座的可互换性。坚固的多用途阀门采用独特的 AVENTICS 阀芯阀套塑胶,实现超可靠的性能。

阀门驱动方式
电磁阀 - 空气先导,电磁阀 - 直动式、电磁阀 - 闭锁
管道/端孔大小
1/2";3/4"
端孔类型
G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能
四通 - 5/2、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 - 中压式
流量
2.0Cv 至 6.0Cv、1.73Kv 至 5.19Kv
标准/法规
CSA、IP65、ISO
工作环境
室内、室外、冲洗
介质
空气、惰性气体、真空

特点

  • 设计为在恶劣环境下完成可重复且可靠的运行
  • 符合 ISO 5599/2 标准,可进行插入式替换
  • 适合高循环率机器应用
  • 模块化设计,组态简便
  • 调压器可优化能耗
  • 速度控件可优化机器循环速率
  • 支持 G3 现场总线电子部件和 I/O,实现轻松联网
  • 有直动式电磁和电磁空气先导型号可选

文档与图纸