您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
高速汽车冲压机具备可靠的流体自动化,拥有开发和生产线拓展的灵活性。
艾默生的阀门系统、气缸、执行机构以及支持技术为车身制造车间里金属冲压制造过程中非常严苛的应用提供流体自动化解决方案。模块化气源处理系统和紧凑型选件有助于金属冲压操作的流线化和标准化。通过灵活组件组态和现场总线阀组技术,可进行高级诊断和调试,快速无缝地完成安装和更换。
马上与轮胎专家 Darryl 交谈!
适合冲压车间和金属冲压的流体自动化解决方案
艾默生高可靠性的流体自动化系统在全球用于车身制造车间和金属冲压操作。艾默生空气制备系统、G3 现场总线电子部件、汽缸和阀门为多种不同产品提供可靠控制。
• 冲压部件 • 引擎盖• 铰链• 车门• 车顶系统
汽缸采用灵活的功能组件,组态后,能可靠地执行高速卸垛工作。紧凑型导轨适合狭窄空间。艾默生的安沃驰气缸可接入真空系统的中空活塞杆设计,减少了组件数量,有助于冲压应用更干净简单。
艾默生的方向控制阀、执行机构和现场总线模块协作,使冲压传输设备流畅运行。
气动定向控制阀支持传输系统的自动化。其超高的流量将提高生产能力并减少维护成本。
G3 现场总线图像显示器促进快速组态和生产诊断,从而缩短关键冲压作业的停机时间。
在汽车工业中,金属冲压机的工作是将金属板制成精确形状。冲压操作必须在各种工况下一致可靠。滑台和导杆可实现迅速执行、准确放置和可靠操作。电磁阀可在恶劣和低功率环境中运转。
组件的耐用性可承受重负载和适度长冲程。灵活设计为不同环境提供可交替性和建构选项。
艾默生提供模块化大流量 FRL、定向控制阀和 G3 现场总线,以优异的设计和诊断能力保持转动装置高效运行并减少停车。FRL 的标准设计将简化更换,减少维护或故障停车。大流量的气动阀门将提高生产能力,G3 图形显示将简化关键冲压作业的配置和诊断。
实现精准可靠的大容量生产方向控制
适合高要求生产环境的耐用可靠解决方案
标准化模块设计适用于成型、修整、硫化等
艾默生的解决方案为制造过程带来智能并改善维护。