您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
艾默生的关断阀为您提供所需的性能,助您实现安全、高效的过程控制
艾默生知道您经常需要安全、有效地控制各类过程。为了简化这一操作,艾默生推出了多种隔离阀产品组合,包括固定球阀、浮动球阀、高性能蝶阀、三偏心阀、紧急切断阀和切断阀。这些阀门经过专门设计和测试,可提供强劲性能,让您的过程能够始终高效、安全地运行。
值得您信赖的品牌,助力您提升业务绩效
用于灵活高效复合循环发电的关键隔离阀
三偏心阀
三偏心阀可防止底座磨损,从而提高性能、降低维护成本、延长使用寿命。
C 型球阀
先进的球阀设计在传统设计基础上进行了性能与盈利能力的改进
刀闸阀
艾默生提供的阀门具备双向、自清洁和自动净化功能,可为采矿、电力和过程行业提供解决方案。
蝶阀
正在寻找高性能高品质蝶阀?艾默生能给您答案。
浮动球阀
艾默生可提供全套浮动球阀,包括软阀座、金属阀座和严苛工况用阀。
内衬阀门
专为需要可靠性能、严密关断和零维护的众多腐蚀性应用而设计
固定球阀
有多种尺寸、材料和组态可选;艾默生能提供与您的要求相匹配的固定球阀。
角阀
在高压应用中实现出色的液体控制。
止回阀
艾默生的止回阀产品系列可满足您的所有过程需求,无论温度、压力或应用如何,我们均可助您一臂之力。
闸阀
无论您的应用是通用型、高温型还是高压型,艾默生均能为您提供闸阀来提升其性能
截止阀
艾默生提供各种各样的高性能截止阀,可帮助您更高效地进行过程控制
备用零件
选择正品 OEM 备用零件,可以帮助您进一步减少变化、降低成本、增加安全性以及提高产量。
Vanessa
以耐久性和可靠性著称,Vanessa TOV 的功能非常多样,可在许多工况中提供出色的性能
AEV
用于低温和严苛工况隔离应用的优质球阀技术。
Clarkson
专门设计用于泥浆和磨料应用的高性价比解决方案
Keystone
因可靠性、更长的使用寿命和更低的运营成本而闻名。
KTM
KTM 利用先进的工程设计实践,为您的高要求过程提供创新的工业球阀
Neotecha
我们为客户提供适用于严苛腐蚀性应用的可靠阀门解决方案,尽可能延长您的正常运行时间
Sempell
高度可靠的控制阀、安全阀和隔离阀可帮助您准确高效地管理蒸汽应用。
Lunkenheimer
专为存在结垢和腐蚀的严苛工况应用而设计的优质隔离阀。
Yarway
用于泵保护和蒸汽解决方案的成熟技术
费希尔
保证精准控制、严密切断和可靠的现场运作,同时降低维护成本。
Tartarini
特有的结构性能,可实现更低的压力损失和出色密封。
艾默生 - 阀门市场两个领军企业的强强联合
更安全的低温球阀
隔离阀的石墨填充碳质阀座
专业知识和全球资源,助您可靠地定义、执行和支持贯穿您整个运营生命周期的策略。