您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
若您很重视过程正常运行和阀门性能,请继续查看,艾默生可以满足您所有的阀门需求。
我们的固定安装球阀适用于几乎每个行业中一些要求最严苛的过程。应用广泛的产品包括具有出色防漏性的软座阀门;一体式阀体设计的顶部入口阀门,可联线维护;在高温下具有卓越操作性能、在严苛应用中具有耐磨性的金属密封阀门。焊接阀体设计地下服务应用的理想选择,可减少潜在的泄漏点,降低来自法兰的逸散性排放可能。
软阀座
软阀座固定式安装球阀,为您所有的应用,提供卓越的防泄漏性。
金属阀座
设计在高温环境中保证卓越的操作,并提供严苛应用中的耐磨性能
KTM
KTM利用先进的工程实践,为您的工艺应用提供创新的工业球阀
费希尔
保证精准控制、严密切断和可靠的现场运作,同时降低维护成本。
我们的性能服务可提供专业知识和支持,帮助您提升运营水平。
我们的全球服务中心可为您的所有服务要求或技术咨询提供支持。
通过艾默生培训服务提供的全方位培训选项,提高员工队伍水平。
我们的可靠性服务是避免计划外停车、提高产量和降低成本的关键。