无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AEV-P-2XC-Cryogenic-C-Ball-Valve

AEV ²XC™ 低温 C 型球阀

产品描述

艾默生的 AEV ²XC™ C 型球阀将彻底改变您对球阀在低温过程隔离中的看法。²XC™ 球阀采用突破性的 “C“ 球形设计,可提供出色的扭矩固定隔离,提高安全性、可靠性和性能。

特点

  • 确保安全 – 由于 “C“ 球形设计没有球腔,消除了因滞留产品膨胀而导致灾难性阀门故障的固有风险,因此不会影响安全性。此外,阀座还采用了不锈钢进行完全封装,可防止发生爆炸性故障。
  • 减少产品损失 – 利用真正的零泄漏阀门实现更高的过程效率。将扭矩阀座与先进的固定阀座设计相结合,实现了比现行行业标准(BS6364)高出整整一个数量级的可靠机械密封。
  • 降低排放 – 采用 ²XC 扭矩阀座设计,取消了动态密封,并采用超低排放填料系统,满足正确的监管要求,在减排性能方面处于领先地位。
  • 节省安装成本 – 这种真正的双向阀不需要排气,因此能简化管道布线,减少关断阀的数量,从而降低项目的工程成本。²XC 还采用了现代顶部入口设计,比传统同类球阀轻 30%。
  • 认证使用 – ²XC 经过精心设计,满足甚至超越严格的行业标准,并通过了 API 6D、BS 6364、Shell DVT 和 SIL 3 能力认证,可确保过程关断性能。
认证
API 6D、Shell DVT、SIL 3 能力、防火和散逸性排放
关键工况
低温过程隔离,火箭发动机试验
工作温度
-253 °C 至 +350 °C(-423 °F 至 +662 °F)
压力等级
ASME、EN PN
连接件类型
法兰式,对焊、承插焊、螺纹、轮毂
关断等级
ASME 150、300、600、900、1500、2500、4500 级
PN 10 – 760
大小
DN 15 – 1050 (NPS ½ – 42)
Valve Type
Cryogenic Valve

文档与图纸