先进的球阀设计在传统设计基础上进行了性能与盈利能力的改进
双偏心 C 型球阀在原理上类似于常规球阀,区别在于它有一个呈 “C” 形的半球。这一 C 型球在两个运动平面上旋转,并利用阀杆的力对抗固定阀座实现关闭与密封。
艾默生的先进 AEV 设计拥有出色的密封性能,解决了传统球阀腔问题,而且,启闭动作在形成密封前无接触,延长了运行时间。
²XC 球阀通过独特的 “C” 形球和双偏心设计,可沿两个方向运动,使得阀门打开和关闭时阀座及 “C” 形接触处不会有摩擦或磨损。
从细节来看,凸轮效应形成的金属对金属无泄漏密封,要比现行的行业标准(BS6364)高出一个完整的量级,确保了超紧密的机械密封。
密封力通过阀杆传递后对抗固定阀座,因此无需唇形密封件、弹簧或动态密封件。这就使得本身具备防火性的设计在高低压下均具有优质、可靠、一致的密封性能。
C 型也解决了传统阀门的球腔问题,避免了不稳定残留物在真实双向设计中膨胀而导致的灾难性故障风险。
通过减少磨损的双偏移低摩擦运动延长过程运行时长。在严苛工况下,密封设计还确保阀座与阀体之间不会有介质积聚后硬化,避免了这一阀门故障的主要诱因。
宣传册:AEV C 型球阀
宣传页:低温应用
宣传页:分子筛应用
随时、随地为您提供专业经验、技术和服务,助您实现可预期的成功。
您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。