储罐计量的通讯与附件

储罐计量的通讯与附件

艾默生™ 为储罐计量系统提供全套通信设备和附件。

Rosemount 2410 Tank Gauging

高效更新重要在线储罐数据

通过 Rosemount™ 2410 储罐 Hub 使储罐数据与罗斯蒙特 2460 现场通讯单元进行通讯。

罗斯蒙特 2410 可计算平均温度、观测密度和体积。 它可为 Tankbus 供电,兼具无线和其他通讯选项。

Rosemount 2460 是一种数据集中器,可收集并储存通过现场仪表获取的数据,并将其发送给罗斯蒙特TankMaster 电脑或主机系统。

您可以纳入显示器、开关、调制解调器、段耦合器、控制柜、无线网关等附件。

读取更多...
单击以继续读取 高效更新重要在线储罐数据

工作原理

通过模拟您之前供应商的现场总线通讯,罗斯蒙特储罐计量系统可以轻松添加到您现有的系统中。 用 Rosemount TankMaster 代替您的储罐管理软件,以实现与所有安装设备的无缝和可靠通讯。

  • 避免重新布线或挖沟 — 逐步更新。
  • 通过现代设备改善精度和效率。
  • 降低干扰和中断风险。

罗斯蒙特储罐计量系统支持 IEC 62591(WirelessHart® 协议),能够以经济高效的方式让您的罐区实现自动化。 由于无需长距离现场布线,安装成本可降低 70%,并且无线解决方案可确保在此前无法到达的罐区访问数据。 无需高温作业,并且极大限度地降低了停机时间。 大幅缩短了项目启动和系统运转之间的时间间隔。

PPL-RMT-TG-5900S

了解纽约罐区如何实现安全操作

为了在具有挑战性的市场中保持竞争力,罐区的手动作业应该最少,油罐容量需高效利用,实现传输率更大化的同时不损害安全性。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。