无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-1410D Wireless Gateway

Emerson™ 无线 1410D 网关,配备艾默生无线 781 现场链接

产品描述

设计将 WirelessHART® 网络与主机系统和数据应用相连,Emerson™ 无线 1410D 网关配置有 781 现场链接,允许具有有限安全位置的用户能够快速轻松地加强和添加到无线网络。该无线网关使用 781 现场链路实现最远 200 米(650 英尺)的灵活远程天线位置,允许网关位于控制室,而 781 现场链路位于危险区域。本装置的特色是尺寸紧凑,且具有 DIN 导轨安装能力,是在有限机柜空间内运行的理想之选。

天线类型
艾默生 781 远程链路
冗余
电源
10.5 - 30VDC
外壳材料
聚碳酸酯
工作温度
-40 至 75°C(-40 至 167°F)
认证
FM 2 分类、非易燃、CSA 2 分类

特点

  • 无线网关设计利于扩展,可以增强困难和不安全网络区域中的无线网络
  • 781 远程链路能够助您在长达 200 米(650 英尺)远的地点灵活设置远程天线,实现对危险区域的网络接入
  • 尺寸小巧,具有 DIN 导轨安装能力,是机柜空间有限的过程控制机房的理想之选
  • 网关连接 WirelessHART® 具有主机系统和数据应用的自组织网络(100 个设备容量)
  • 无需配置要求的直接安装,有助于可以快速、方便地添加设备
  • 网关可以自动管理网络,确保现场设备具有可靠的数据发送路径
  • 与现有主机系统连接的可调试设备,提供 Modbus® RTU/TCP、OPC 与 EtherNet/IP™ 的连接
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性可达 >99%
  • 安装方式简单直观,可快速实现自动化,无需投入布线成本

文档与图纸