无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-2180 Field Bus Modem

Rosemount™ 2180 现场总线调制解调器

产品描述

Rosemount 2180 现场总线调制解调器可将 TRL2 现场总线从罗斯蒙特储罐计量现场设备或 Rosemount 2460 现场通讯单元连接到控制室中的 Rosemount TankMaster PC。通过 RS232 或 USB 接口连接到 PC。调制解调器具有指示电源开启及通讯的 LED,如需要,可使用前面板开关设置增益和关断。通过安装套件可以安装到标准 DIN 导轨上。

输入信号
TRL2 现场总线和 Modbus 协议。
输出信号
RS232 和 USB。
连接 PC 的电缆
3 米(10 英尺)
波特率
4800
电源
交流/直流转换器,带有多个国际交流电源插座(7-12 VDC,50 mA)。
现场总线过电压保护
电镀绝缘及瞬态抑制器。
环境温度
0 至 + 55 °C(0 至 +130 °F)。

特点

  • 扩大 Rosemount 2460 和 Rosemount TankMaster PC 之间的距离。
  • 前盖配有带诊断功能的 LED。
  • 可有多个支路,一个 Rosemount TankMaster 可与多个 Rosemount 2460 通讯。
  • 提供多种安装选项。

文档与图纸