罗斯蒙特 1408H 非接触式雷达液位变送器

罗斯蒙特 1408H 非接触式雷达液位变送器

罗斯蒙特 1408H 非接触式雷达变送器
专为满足食品和饮料行业的卫生要求而设计。

酿酒厂搅拌罐中的罗斯蒙特 1408H

紧凑、易用的卫生型 80 GHz 技术液位传感器

满足卫生型应用中对高精度、高可靠性液位测量的需求至关重要。

凭借 50 年的雷达液位经验和成熟的技术,罗斯蒙特 1408H 非接触式雷达变送器得以问世,这是第一款在一块内置智能算法的电子芯片上采用 80GHz 调频连续波技术的液位变送器。

凭借快速扫描技术、出色的雷达波束聚焦、4-20 mA/HART® 或 4-20 mA 和 IO-link 通信,新款罗斯蒙特 1408H 液位传感器能满足您工厂的需求。

读取更多...
单击以继续读取 紧凑、易用的卫生型 80 GHz 技术液位传感器

特色技术

测量技术

罗斯蒙特 1408H 可提供 2 线制 4-20 mA/HART® 或 3 线制 4-20 mA、IO-link 和 PnP/NpN 开关。

由于采用了新的芯片设计和快速扫描技术,该产品还具有出色的表面跟踪功能,提供的信息量是传统技术的 40 倍之多。此外,FMCW 与 80 GHz 频率的组合可实现出色的雷达波束聚焦,从而避免搅拌器等内部储罐堵塞,确保更高的测量精度。

易于使用

使用混合通信,罗斯蒙特 1408H 雷达液位变送器可轻松与任何自动化系统集成。该变送器采用创新技术和智能算法,可确保易于安装和调试,帮助您节省时间,并确保实现无故障运行。

罗斯蒙特 1408H 使用标准化电气电缆和连接器,参数经过重新优化 — 只需设置范围,即可投入使用。

食品安全

罗斯蒙特 1408H 专为满足食品和饮料行业的严格安全要求而设计。该产品配有 IP69 防护等级的密封抛光不锈钢外壳和食品级接液部件,卫生型天线与过程连接件齐平,可确保 CIP/SIP 清洁过程和外部冲洗期间的功能性和清洁度。

此外,罗斯蒙特 1408H 对冷凝和积聚不敏感,它的紧凑、坚固形状使其成为适合小型储罐和容器的解决方案。

应用

罗斯蒙特 1408H 将帮助您深入了解您的储罐,并确保生产顺畅地不间断运行。此外,该产品还能够让您在工厂的批量灌装过程中自动完成灌装和排空循环,从而帮助您优化产能,并避免停机和产生废料。

在搅拌罐中,罗斯蒙特 1408H 使用搅拌器确保达到正确的灌装和存储液位。此外,在 CIP 过程中,该产品将在清洁期间和之后提供可靠的液位测量,并优化清洁剂的存储。

获奖产品

在 2021 年最佳产品设计大会上,新款 Rosemount 1408H 非接触式液位变送器荣获了红点设计奖。凭借杰出外观以及创新的冷却设计,罗斯蒙特 1408H 荣膺这一知名奖项。采用这种设计,该变送器能够承受杀菌时常用的高清洁温度,同时依然保持坚固、紧凑的形状。此外,该变送器具有紧凑的结构,因此是食品和饮料行业常用的小型储罐以及空间受限撬装的理想解决方案。

Rosemount 1408H 工具

请启用 JavaScript 以使用此网站。