无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-FB-5301

Rosemount™ IO-Link USB Communicator

产品描述

Part Number: FB-5301

Communication Protocol
IO-Link
Process Connection
M12
Temperature Range
Up to -13°F (-25°C); 113°F (45°C)

文档与图纸