罗斯蒙特包装泄漏检测系统

在生产过程中可靠地检测食品、饮料和气雾剂泄漏

如今的包装生产线要适应纷繁多样的包装品种,除了品质、安全和法规合规性,还要提高产量,才能满足市场需求。

艾默生的罗斯蒙特包装泄漏检测系统有助于制造商达到质量要求,减少因包装问题造成的浪费和产品损耗。这些自动化直连式系统采用量子级联激光 (QCL) 技术,可在气雾剂、食品与饮料以及制药包装应用中,对各种类型和尺寸的包装进行 100% 实时产品泄漏检测。

读取更多...
单击以继续读取 在生产过程中可靠地检测食品、饮料和气雾剂泄漏

包装泄漏检测应用

媒体和案例分析

Ensure 100% seal integrity of food & beverage modified atmosphere packaging (MAP) using an automated, high-speed and in-line, laser-based solution that delivers accurate, real-time detection of leaks smaller than 0.3mm.

请启用 JavaScript 以使用此网站。