Micro Motion™ 4700 组态 I/O 科里奥利变送器
可提高连接性的高级变送器
搭载 Bluetooth® 技术的 Micro Motion™ 4700 变送器外形紧凑,向下兼容,可使用本地操作员界面完全组态,具备先进的可扩展诊断功能,让您的操作更智能、更高效。
科里奥利变送器将原始传感器数据转换为质量流量测量、密度、温度,并计算体积流量速率、流量总量和浓度测量等派生变量。然后将过程变量转化为适用于过程控制的输出信号。Micro Motion™ 4700 变送器同样选配可监测和控制仪表的本地显示器,并具备智能仪表自校验™ 和历史数据记录功能。
全新 Micro Motion™ 4700 变送器参数如下:
Bluetooth® 技术显示选件
C1D1 1 区铝制外壳
三个可组态通道(可配置输入和输出)
Micro Motion™ 4700 科里奥利变送器选装 Bluetooth® 技术,无需高温许可证、梯子或升降装置即可对流量计进行无线组态、故障排除和诊断,从而提高生产率和人员安全性。
艾默生的专有诊断平台可通过诊断工具提供完整的测量可信度,报告仪表的总体运行状况,无需中断流程即可完成。智能仪表自校验™ 能为常见的过程仪表挑战提供切实可行的补救措施,从而减少停机时间并提高运营确定性。
如果已在过程中配备科里奥利仪表,即可无缝升级到高准 4700 型号。艾默生的一体化安装适配器提供了经济高效的迁移路径,您无需更换整个流量计即可使用 4700 型号的所有高级功能。
传感器系列 | 一体式 | 分体式(4 线和 9 线) |
ELITE (CMF) | CMF200 – CMFHC4 | CMF010 – CMFHC4 |
ELITE (CMFS) | CMFS010 – CMFS150 | CMFS007 – CMFS150 |
F 系列 | F025 – F400 | F025 – F400 |
H 系列 | H025 – H400 | H025 – H400 |
R 系列 | R025 – R300 | R025 – R300 |
T 系列 | T025 – T150 | T025 – T150 |
HPC 系列 | 不适用 | HPC007 – HPC020 |
G 系列 | G025-G300 | G025-G300 |