工厂中的一位员工

智能仪表自校验

利用仪表诊断功能,您可在线校验流量计性能,无需中断流量或流量测量。

SMV-标志

仪表自校验可确保流量测量可信度

智能仪表自校验 (Smart Meter Verification) 是一款易于使用的自动仪表诊断软件,可以监测整个流量计的性能和完整性,并且不需要停止过程。这款仪表诊断软件可提供实时信息,确保精确的流量测量,并且能够帮助您确定进行流量计校准的合适时机。与数字控制网络结合使用时,仪表诊断工具还能够让您免去已排定的现场访问。

读取更多...
单击以继续读取 仪表自校验可确保流量测量可信度

工作原理

技术

智能仪表自校验是电磁流量计和科里奥利流量计的诊断工具。电磁或科里奥利变送器使用机载诊断功能,可利用基线信号连续监测关键性能指标,如科里奥利仪表的管刚度以及磁力计的输出参数,并将该基线信号与工厂基线进行比较。如此一来,您可以确保测量精度和仪表完整性,通过早期检出问题来降低成本。

仪表校验

智能仪表自校验可让您在 90 秒内在线校验流量计性能,无需中断流量或流量测量。这款仪表诊断软件可持续监测仪表运行状况,尽早发现潜在问题,促使您采取预防性维护,避免出现可能影响产品流量测量性能的问题。

合规

智能仪表自校验是您合规策略中的重要组成部分,它可为每个仪表建立审计追踪,捕捉视觉分析数据并按需报告。包括 EPA、IEC (SIS)、FDA、AGA、API、ISO 9001、俄罗斯 VNiiMS、Alberta Energy Regulator 和其他第三方机构都将智能仪表自校验视为可取代某些或所有校准和证明的有效工作实践。

设备兼容性

确定哪种流量测量设备在您的应用中工作效果好对于确保优异的流量和密度测量非常重要。无论您是需要适应危险区域环境、获取增强的流量测量诊断,还是有特定位置需求,均可联系流量支持部门或您的销售代表,了解您所有的可用选项。

工厂的女员工

自动化专家微博

浏览我们的博文,了解适合您极端严格过程应用的流量解决方案。

了解更多
请启用 JavaScript 以使用此网站。