无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
AMS-P-Device Configurator

艾默生现场设备 AMS Device Configurator

产品描述

产品描述

艾默生提供基于 PC 的 FDI 主机,它支持 HART(通过 HART 调制解调器通讯)、Foundation 现场总线(通过 mobiLink Power 通讯)、MODBUS 等行业标准协议,保持开放性。AMS Device Configurator 为加工业提供简洁的设备集成解决方案。用户使用它能在艾默生现场仪表或阀门上轻松执行基本设备组态任务。

AMS Device Configurator 移动应用程序通过 Bluetooth® 技术对艾默生现场仪表进行连接、组态和故障排除。

下载软件:Windows PC 应用程序
下载软件:Android 移动应用程序(支持 Bluetooth®)

注意AMS Device Configurator(Android 版)移动应用程序可从 Google Play Store 下载安装。{FYI – support for iOS via Apple App Store coming in FY25}

如果您无法从可信的应用商店下载 AMS Device Configurator 移动应用程序,请使用 Download Software CTA(下载软件 CTA)按钮填写表格,并标记所需的移动软件平台。

特点

  • 通过艾默生对 HART、Foundation 现场总线和 Modbus 设备组态并排除故障
  • 自动检测 USB 调制解调器
  • 支持 Softing mobiLink-Power 接口,仅用于 FF 连接
    如需了解更多信息,请访问 Softing 网站
    注意:不再支持艾默生 USB 现场总线接口
  • 支持 EDDL 和 FDI 设备包
  • 快速安装软件
  • 从 Google Play 轻松下载和安装 Android 移动应用程序
  • 安全接入艾默生 Bluetooth 现场仪表(最远 50ft)
    如需了解更多信息,请访问 Emerson.cn/Automation-Solutions-Bluetooth

文档与图纸