您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
减少损耗、提升效率并降低能耗。
追踪输入流和输出流整体损失百分比的质量和能源平衡通常用于衡量工厂性能。大型化工厂的整体平衡却仅在 ± 1.5%- 2% 之间,这种情况并不少见。 关键输入流和输出流的测量方面存在不足可能是其中一个因素。 艾默生可以助力您找出影响质量和能源平衡计算的因素,并提供多种流量测量解决方案,以提高产量、降低成本并减少损失。
艾默生可通过高准科里奥利仪表,提供多种符合您应用需求的产品。
MultiVariable 涡街流量计将温度和流量设备整合到一个高精度仪表中,无需花费高昂的成本就能单独安装这两个设备。
Julie Valentine explains how Emerson enables refiners and petrochemical plants to optimize fired heater combustion control.
流量计:采用科里奥利和涡街流量计可节省大量资金
物料平衡:聚丙烯
降低结焦率
减少损耗
提高气体除焦效率,降低维护成本
减少排放和能耗
控制腐蚀
保持反应器温度和安全性,并提高产出
减少气体消耗,降低能源成本
减少环境罚金、产品损耗和储罐腐蚀
确保安全,提高能效。环保运营。