您购物车中的产品在所选择的国家/地区无货,如果您选择下方的“选择”按钮,该产品将从购物车中删除。如果您需要帮助,希望在其他国家/地区购买该产品,请联系我们。
一次元件可实现可靠的精度、一致的差压流量测量和持续的过程性能。
为了在差压 (DP) 流量测量中获得可信的性能,罗斯蒙特和 为众多过程条件提供了各种一次元件选项。 这些一次元件可减少过程穿孔以及直管段要求,并且在进行常规维护和安装时无需关停过程。
孔板插入流路中,使流速升高,压力降低。 然后,测量压力之差,并将其转换成 DP 流量测量值以简化测量解决方案。 这种解决方案可轻松安装且适应极端过程条件,广泛用于气体、液体和蒸汽应用,包括高温和高压环境。
罗斯蒙特调整型孔板设计有四个等间距的孔,有助于消除不规则流态。 这种元件仅需 2 倍管径的上游和下游管段,无需再配备独立整流器以及进行管道改装。 选件可减少对导压管或特殊法兰的需求,成为空间受限的应用中的理想解决方案。
罗斯蒙特 Annubar™ 一次元件之类的均速皮托管可通过测量过程环境中的横截面流速压力并对结果求平均值,获得管道或通道中的流量。 通过沿元件长度分布的多个测量口,均速皮托管可获得极准确的流速平均值,而永久压力损失可忽略不计。 可以在管道仍然承受压力时安装(热开孔),在蒸汽应用中具有出色的性能。
文丘里管属于低压降计量设备,采用锥形入口设计,在较细的中段压力下降,而在通过锥形出口时恢复压力。 这种元件不太容易受侵蚀作用影响,具有高压恢复功能,可采用任何角度安装。 由于安装成本低且运行中几乎不需要维护,文丘里管在各种条件下都有良好表现,例如二氧化碳、湿气体和低压力损耗应用。
流量喷嘴的椭圆形入口可提高流速,降低压力,并形成圆筒形管颈以进行 DP 测量。 这种设计可使流体中的颗粒顺利通过,降低了喷嘴受损的风险。 此喷嘴直接焊接到管道上,降低了泄漏可能性,还可防侵蚀和腐蚀,在许多高温和高流速应用中表现良好,包括水、蒸汽和气体。
了解阿牛巴平均皮托管如何降低永久性压力损失和总体成本。
了解罗斯蒙特调节型孔板的工作原理以及最佳安装实践。
组态流量、液位、压力和温度变送器。
选型、组态和订购差压流量计和一次元件的简便方式。
了解差压流量计的原理、 应用和安装