无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-405 Orifice Plate Primary Element

Rosemount™ 405 紧凑型孔板一次元件

产品描述

罗斯蒙特 405 紧凑型孔板一次元件可实现准确的流量测量。这款流量计配备紧凑的孔板或获得专利的 4 孔调节板,可针对闭路控制、通用监控和贸易交接应用提供流量测量。该一次元件的管径尺寸可达 12in. (300mm),专为气体、液体和蒸汽工况而设计,能够在苛刻的工艺条件下运行良好。

最大工作压力
ANSI B16.5 600#、DIN PN100
过程温度范围
-315 至 850°F(-193 至 454°C)
流体类型
液体、气体、蒸汽
工艺接液材料
316 不锈钢
保修
长达 5 年有限保修

特点

  • 直接安装式一次元件组件易于安装,可直接安装在法兰之间
  • 采用通用设计,可实现可靠、准确的气体、液体和蒸汽流量测量
  • 可用于 15 - 300mm (0.5 - 12in.) 的口径,可实现应用灵活性
  • 可选的自定心机构可简化安装
  • 采用 ASME/ISO 角接取压设计,符合行业标准
  • 独特的 4 孔设计能够在扰流中准确测量流量
  • 创新型孔板的上游和下游只需两倍管径 (2D),降低了对直管段长度的要求
  • 无需导压管、特殊法兰或管道改装,既经济又高效
  • 可轻松地直接进行安装
  • 可轻松地直接进行安装

文档与图纸