无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-585 Annubar Primary Element

用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件

产品描述

Rosemount 585 Annubar 一次元件设计配置了传感器,可为流量测量应用提供卓越的精度和性能。此匀速皮托管由坚固的传感器结构打造而成,可在严酷工况和高温 (815 °C / 1500 °F) 环境中安全使用,且有一系列多样材料可选。此传感器还包括一个对称的双向流量测量,保证应用的灵活性。

产品

Search
第1-5条产品搜索结果(共5条)
3051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
4088 MultiVariable Transmitter
585 Annubar Primary Element
2051 Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
3051S Coplanar Pressure Transmitter
585 Annubar Primary Element
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
815 °C (1500 °F)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 800H
质保
长达 5 年有限质保

特点

  • 传感器的结构可经受住严苛工况和高温应用 (815 °C / 1500 °F) 的考验
  • 具有多种材料选项,可满足多种过程需求
  • 传感器采用对称设计,可执行反向流量测量
  • 用于大口径的轻便设计提供了一种经济高效的一次元件解决方案
  • 多种过程安装选项能够在很多过程应用中提供非常高的安装灵活性

文档与图纸